Łącznik do szyn MQV-12-R
Nowy produktProdukt #r2913
Uniwersalny łącznik szyn ze stali nierdzewnej (A4), stosowany jako podłużne przedłużenie szyn montażowych MQ
- Skład materiału: Stal nierdzewna, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
- Wykończenie powierzchni: Zwiększona odporność na korozję, do stosowania na zewnątrz – stal nierdzewna
- Grubość materiału: 4 mm
Udostępnij
Właściwości
- Regulowany – łatwe dopasowywanie oraz przesuwanie wzdłuż szyn montażowych
- Kompatybilny z łącznikami do szyn z przyciskiem – umożliwia szybszy, bardziej elastyczny montaż
Aplikacje
- Pasujący do różnych szyn montażowych MQ
- Zalecana do stosowania w środowiskach korozyjnych

Aby zobaczyć aprobaty i certyfikaty, wybierz pojedynczy produkt.