Łącznik do szyn MQV-2D-R
Nowy produktProdukt #r2912
Łącznik ze stali nierdzewnej (A4) do szyn do konstrukcji dwuwymiarowych
- Skład materiału: Stal nierdzewna, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
- Wykończenie powierzchni: Zwiększona odporność na korozję, do stosowania na zewnątrz – stal nierdzewna
- Grubość materiału: 4 mm
Udostępnij
Właściwości
- Łącznik dwuwymiarowy – opracowany w celu zapewnienia dużej nośności
- Regulowany – łatwe dopasowywanie oraz przesuwanie wzdłuż szyn
- Uniwersalny – tylko kilka elementów do wielu różnych zastosowań
- Kompatybilny z łącznikami do szyn z przyciskiem – umożliwia szybszy, bardziej elastyczny montaż
Aplikacje
- Łączenie dwóch szyn montażowych MQ w jednej płaszczyźnie
- Pasujący do różnych szyn montażowych MQ

Aby zobaczyć aprobaty i certyfikaty, wybierz pojedynczy produkt.