MQW 45°/135°-R
Nowy produktProdukt #r2910
Kątownik 45 lub 135 stopni ze stali nierdzewnej (A4), do łączenia kilku szyn MQ
- Skład materiału: Stal nierdzewna, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
- Wykończenie powierzchni: Zwiększona odporność na korozję, do stosowania na zewnątrz – stal nierdzewna
- Grubość materiału: 4 mm
Udostępnij
Właściwości
- Kompatybilny z łącznikami do szyn z przyciskiem – umożliwiający szybszy, bardziej elastyczny montaż
- Regulowany – łatwe dopasowywanie oraz przesuwanie wzdłuż szyn
- Kompatybilny z łącznikami do szyn z przyciskiem MQN-R – umożliwiający szybszy, bardziej elastyczny montaż
- Uniwersalność: tylko kilka części do wszystkich zastosowań
- Tylko kilka części potrzebnych do wszelkich zastosowań
Aplikacje
- Montaż ram szynowych oraz konstrukcji wsporczych
- Pasujący do różnych szyn montażowych MQ

Aby zobaczyć aprobaty i certyfikaty, wybierz pojedynczy produkt.