Łącznik kątowy MQW 90°-R
Nowy produktProdukt #r2909
Kątownik 90 stopni ze stali nierdzewnej (A4), do łączenia kilku szyn MQ
- Skład materiału: Stal nierdzewna, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
- Wykończenie powierzchni: Zwiększona odporność na korozję, do stosowania na zewnątrz – stal nierdzewna
- Grubość materiału: 4 mm
Udostępnij
Właściwości
- Pasująca do łączników do szyn z przyciskiem – umożliwia szybszy, bardziej elastyczny montaż
- Regulowana – łatwe dopasowywanie oraz przesuwanie wzdłuż szyn
- Pasująca do łączników do szyn z przyciskiem MQN-R – umożliwia szybszy, bardziej elastyczny montaż
- Uniwersalny: tylko kilka części do wszelkich zastosowań
- Wystarczy użyć kilku elementów do dowolnego zastosowania
Aplikacje
- Montaż ram szynowych i konstrukcji wsporczych
- Pasująca do różnych szyn montażowych MQ

Aby zobaczyć aprobaty i certyfikaty, wybierz pojedynczy produkt.