Nakrętka motylkowa MQM-R
Nowy produktProdukt #r2908
Nakrętka motylkowa ze stali nierdzewnej, do łączenia elementów modułowych systemów podpór
- Skład materiału: Nakrętka: 1.4581 (A4) – DIN EN 10283, Skrzydełka: tworzywo sztuczne PA
- Wykończenie powierzchni: Zwiększona odporność na korozję, do stosowania na zewnątrz – stal nierdzewna
- Warunki środowiskowe: Na zewnątrz, bardzo duże stężenie zanieczyszczeń (C4 – wysokie / C5)
Udostępnij
Klienci wyszukali także Szybkozłącze, Muterka, Szybkozłączka, Mutra lub Nakrętka szynowa
Właściwości
- Szybkie łączenie elementów modułowych systemów podpór z otwartą stroną szyny MQ
- Elastyczne skrzydełka umożliwiające szybszy montaż i pozycjonowanie w otworach szyny MQ
- Ząbkowane powierzchnie pozwalające na szybsze i dokładniejsze pozycjonowanie
- Kompaktowe wymiary
- Możliwe stosowanie w płytkich, standardowych i głębokich profilach szyn
Aplikacje
- Mocowanie rur i kanałów wentylacyjnych
- Mocowanie korytek i koszy kablowych