Płyty podstawy MGS 2-R do średnich obciążeń
Nowy produktProdukt #r2443
Płyta podstawy ze stali nierdzewnej (A4) do średnich obciążeń przeznaczona do mocowania prętów gwintowanych metrycznych z wykorzystaniem dwóch punktów kotwienia
- Skład materiału: Stal nierdzewna, 1.4571/1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316Ti / AISI 316L
- Wykończenie powierzchni: Zwiększona odporność na korozję, do stosowania na zewnątrz – stal nierdzewna
- Warunki środowiskowe: Na zewnątrz, bardzo duże stężenie zanieczyszczeń (C4 – wysokie / C5)
Udostępnij
Właściwości
- Łatwy montaż prętów gwintowanych
- Bezpieczne łączenie przy użyciu 2 punktów kotwienia
Aplikacje
- Mocowanie rur pracujących pod średnim obciążeniem do betonu z wykorzystaniem dwóch punktów mocowania
- Zalecana do stosowania w środowiskach korozyjnych