Kątownik czołowy L MT-C-GLP L A OC
Nowy produktProdukt #r21812583
Kątownik czołowy L do montażu i wzmacniania podpór modułowych w środowiskach średnio korozyjnych
- Skład materiału: Stal Q355 lub lepsza
- Wykończenie powierzchni: Powłoka do stosowania na zewnątrz – HDG
- Grubość materiału: 4 mm
Udostępnij
Klienci wyszukali także zintegrowany lub MT Seamless Heavy
Właściwości
- Szybszy montaż – montaż w jednej operacji roboczej przy użyciu śrub gwintujących Hilti MT (MT-TFB) oraz kompatybilność z systemem modułu dynamometrycznego Hilti umożliwiającym bezproblemowy montaż (wymagana odpowiednia zakrętarka i moduł SI-AT)
- Uniwersalne i bezpieczne połączenia – podłużne otwory pozwalające na regulację wysokości ze skokiem 5 mm (1/4") oraz otwory o karbowanych brzegach, ze śrubami gwintującymi (MT-TFB), umożliwiają wykonywanie bezpiecznych połączeń między ciężkimi profilami zamkniętymi MT
- Część systemu Hilti MT – ekonomiczne, kompleksowe rozwiązanie do praktycznie wszystkich modułowych konstrukcji wsporczych MEP
- Odporność na korozję – ocynk ogniowy w celu zabezpieczenia przed wilgocią i korozją chemiczną
- Obszerna pomoc w zakresie oprogramowania – oprogramowanie PROFIS Modular Support Engineering, oprogramowanie Revit® oraz wtyczki do programu Smart 3D® są dostępne w celu uproszczenie projektowania i zamawiania.
Aplikacje
- Montaż i usztywnianie modułowych systemów podporowych konstrukcji w skład których wchodzą profile zamknięte MT-80, MT-90 lub MT-100
- Wielobranżowe konstrukcje wsporcze MEP do różnorodnych instalacji, takich jak kanały wentylacyjne, korytka kablowe, rurociągi itp.
- Rurociągi technologiczne w energetyce i innych gałęziach przemysłu
- Montowane na suficie konstrukcje wsporcze MEP do dużych obciążeń, np. ruszty sufitowe, rurociągi komunalne i drenażowe
- Zintegrowane moduły i zespoły do podpierania rurociągów przemysłowych i innych ciężkich instalacji budynkowych