MT-C-GS HA OC Kątownik wąski
Nowy produktProdukt #r21812582
Mały, częściowo regulowany kątownik wąski z odciągami, do profili i konstrukcji z profili C z obciążeniem 3D w środowiskach średnio korozyjnych
- Skład materiału: Stal Q355 lub lepsza
- Wykończenie powierzchni: Powłoka do stosowania na zewnątrz – HDG
- Grubość materiału: 3 mm
Udostępnij
Klienci wyszukali także zintegrowany lub MT Seamless Heavy
Właściwości
- Szybszy montaż – szybki montaż przy użyciu nakrętek motylkowych MT (MT-HL OC) lub śrub gwintujących MT (MT-TFB OC) oraz możliwość stosowania z modułem dostosowującym moment obrotowy, aby uniknąć nadmiernego lub niedostatecznego dokręcania (wymagana odpowiednia zakrętarka i moduł SI-AT)
- Uniwersalne i bezpieczne połączenia – podłużne otwory pozwalające na regulację wysokości ze skokiem 5 mm (1/4") oraz otwory o karbowanych brzegach, ze śrubami gwintującymi (MT-TFB), umożliwiają wykonywanie bezpiecznych połączeń między profilami zamkniętymi MT
- Płynna regulacja – zastosowanie okrągłych otworów wspornika kątowego do mocowania do profili MT-90H, umożliwiających mocowanie, regulację i regulację w dowolnym miejscu wzdłuż bezszwowego rowka profilu
- Elastyczne – konsole kątowe można też stosować jako stopy, kotwione do betonu lub bezpośrednio mocowane do stali (połączenie jednej, dwóch lub czterech konsol kątowych w celu dostosowania do wymagań dotyczących obciążeń)
- Część systemu Hilti MT – ekonomiczne, kompleksowe rozwiązanie do praktycznie wszystkich modułowych konstrukcji wsporczych MEP
Aplikacje
- Połączenia pod kątem prostym między profilami zamkniętymi MT-80, MT-90 i MT-100, gdy wymagana jest wytrzymałość na naprężenia 3D
- Mocowanie profili MT C do betonowych podłóg, ścian, sufitów lub do stali konstrukcyjnej
- Wielobranżowe konstrukcje wsporcze MEP do różnorodnych instalacji, takich jak kanały wentylacyjne, korytka kablowe, rurociągi itp.
- Rurociągi technologiczne w energetyce i innych gałęziach przemysłu
- Montowane na suficie konstrukcje wsówne MEP o dużych obciążeniach, np. ruszty sufitowe, rurociągi komunalne i drenażowe