MT-THB OC Łącznik śrubowy do profilu nośnego
Nowy produktProdukt #r21812579
Łącznik śrubowy do wykonywania połączeń pomiędzy elementami nośnymi konstrukcji pod kątem prostym
- Skład materiału: Śruby: F klasa 8.8 wg ISO 898-1, Poliamid PA 6, Nakrętka: ISO 898-2 10
- Wykończenie powierzchni: Ocynk ogniowy 55 µm – DIN EN ISO 1461, śruba, nakrętka: min. 40 µm – DIN EN ISO 10684
- Ciężar: 0.07 kg
Udostępnij
Klienci wyszukali także zintegrowany lub MT Seamless Heavy
Właściwości
- Prostota regulacji – możliwość wstawienia i regulacji w dowolnym miejscu na długości profilu dzięki regulacji przyrostowej 2,5 mm (1/8")
- Szybszy montaż – dopasowany rozmiar nasadki oraz wartości momentu obrotowego modułu AT pozwalają na szybkie przechodzenie między śrubami gwintującymi MT (MT-TFB) a łącznikami śrubowymi MT (MT-THB) bez przerywania pracy
- Niezawodne połączenia – kompatybilne z systemem adaptive torque Hilti do dokręcania do odpowiedniego napinania (wymagane jest kompatybilne urządzenie z modułem SI-AT)
- Część systemu Hilti MT – ekonomiczne, kompleksowe rozwiązanie do praktycznie wszystkich modułowych konstrukcji wsporczych MEP
- Odporność na korozję – ocynk ogniowy w celu zabezpieczenia przed wilgocią i korozją chemiczną
Aplikacje
- Prosty, ale bezpieczny łącznik śrubowy do mocowania łączników i innych elementów konstrukcyjnych do profili MT
- Opcjonalnie wersja M12x33 do siatek sufitowych
- Wielobranżowe konstrukcje wsporcze MEP do różnorodnych instalacji, takich jak kanały wentylacyjne, korytka kablowe, rurociągi itp.
- Rurociągi procesowe do zastosowań w energetyce i przemyśle
- Montowane na suficie konstrukcje wsporcze MEP o dużych obciążeniach, np. ruszty sufitowe, rurociągi komunalne i drenażowe
Dane techniczne
Dokumenty
-
- Instrukcja obsługi MT- THB OC, Szwedzki, Japoński, Niemiecki, Hebrew, Turecki, Norweski, Chiński, Rumuński, Litewski, Angielski, Słowacki, Ukraiński, Kazachski, Sardynii, Polski, Techisch, Estoński, Holenderski, Grecki, Malajski, Serbski, Bułgarski, Arabski, Portugalski, Hiszpański, Rosyjski, Słoweński, Lotewski, Tajski, Koreański, Włoski, Duński, Francuski, Chorwacki, Fiński, Węgierski, [ 2.6 MB ]