MT-AS B OC Łącznik gwintowany pręta
Nowy produktProdukt #r21812577
Łącznik gwintowany pręta do łączenia elementów gwintowanych z kanałami MT C, w środowiskach średnio korozyjnych
- Skład materiału: Nakrętka: C4C – EN 10263-2, DD11 MOD – HN 547, Tworzywo sztuczne: PBT
- Wykończenie powierzchni: Powłoka do stosowania na zewnątrz – HDG
- Ciężar: 0.09 kg
Udostępnij
Klienci wyszukali także zintegrowany lub MT Seamless Heavy
Właściwości
- Mniej czynności montażowych – szybszy montaż w trzech krokach oraz ząbkowana konstrukcja pomagająca przy wstępnym mocowaniu i zwiększająca komfort pracy
- Prostota regulacji – możliwość wstawienia i regulacji w dowolnym miejscu na Profil, z możliwością regulacji przyrostowej 2,5 mm (1/8")
- Niezawodne instalacje – dopuszczone do obciążeń ścinających w celu zapewnienia bezpiecznego połączenia
- Część systemu Hilti MT – ekonomiczne, kompleksowe rozwiązanie do praktycznie wszystkich modułowych konstrukcji wsporczych MEP
- Odporność na korozję – ocynk ogniowy zabezpiecza przed wilgocią i korozją chemiczną
Aplikacje
- Mocowanie instalacji MEP do profili szyn MT C, gdy jest wymagana wytrzymałość na obciążenia ścinające
- Wielobranżowe konstrukcje wsporcze MEP do różnorodnych instalacji, takich jak kanały wentylacyjne, korytka kablowe, rurociągi itp.
- Rurociągi technologiczne w energetyce i innych gałęziach przemysłu
- Montowane na suficie konstrukcje wsporcze MEP do dużych obciążeń, takich jak ruszty sufitowe, rurociągi komunalne i drenażowe
- Zintegrowane moduły i zespoły do podpierania rurociągów przemysłowych i innych ciężkich instalacji budynkowych