Uchwyt pręta gwintowanego MT-AS
Nowy produktProdukt #r21346841
Uchwyt pręta gwintowanego do łączenia elementów gwintowanych z szynami MT
- Skład materiału: S235JR, DD11 MOD, Amstrong 240MC
- Materiał i powłoka: Stal węglowa - powłoka do zastosowań wewnętrznych
- Grubość materiału: 2,5 mm
Udostępnij
Klienci wyszukali także MT Lightspeed
Właściwości
- Szybkie łączenie gwintowanych elementów z otwartą stroną szyn MT
- Łatwy montaż i pozycjonowanie w otworach szyny MT
- Pojedynczy, kompaktowy element – większa produktywność i elastyczność
- Dostępne różne rozmiary gwintów
- Wytrzymała, jedno-częściowa konstrukcja bez elementów z tworzywa sztucznego
Aplikacje
- Mocowanie rur do konstrukcji wspomocowych MEP
- Mocowanie kanałów wentylacyjnych do systemów podpór MEP
- Zalecany do stosowania w środowiskach suchych wewnątrz budynków