MT-FL nakrętka szynowa zamka Fast-Lock ze śrubą
Nowy produktProdukt #r21345865
Nakrętka szynowa zamka Fast-Lock ze śrubą, do mocowania stóp i łączników do szyn montażowych MT
- Skład materiału: S460MC, Q460B (Q460C MOD)
- Materiał i powłoka: Stal węglowa - powłoka do zastosowań wewnętrznych
- Grubość materiału: 3 mm
Udostępnij
Klienci wyszukali także MT Lightspeed
Właściwości
- Szybsze połączenia i regulacje – wykonywanie połączeń jedną ręką poprzez wciśnięcie i obrócenie oraz regulowanie położenia jednym kliknięciem umożliwiają montowanie modułowych systemów podpór o wiele szybciej niż przy użyciu standardowych nakrętek sprężynowych
- Prostota regulacji – nakrętki zamka Fast-Lock można ponownie regulować oraz łatwo demontować, co pozwala na modyfikowanie ramy z szyn montażowych podczas montażu
- Zabezpieczenia – zaprojektowane tak, aby można było widzieć, słyszeć i czuć prawidłowe ustawienie nakrętki szynowej, z funkcją wstępnego trzymania łącznika na miejscu w chwili aktywowania mechanizmu
- Niezawodne połączenia – wytrzymałe mocowanie mechaniczne do kołnierzy szyny zapewnia wysoką odporność na siły ścinające i wyrywanie
- Część systemu Hilti MT – ekonomiczne, kompleksowe rozwiązanie do praktycznie wszystkich modułowych konstrukcji wsporczych MEP
Aplikacje
- Łączenie wszystkich kompatybilnych płyt podstawy i łączników z Dźwigar MT
- Element łączący do ram typu U / konstrukcji krzyżowych
- Montaż konstrukcji wsporczych MEP z szyn montażowych MT
- Odpowiedni do stosowania w miejscach suchych wewnątrz budynków