Stopa do średnich obciążeń MT-B-O2B 60D OC
Nowy produktProdukt #r18049653
Łącznik do kotwienia podwójnej szyny montażowej MT-60D do betonu na zewnątrz, w środowiskach o niskim stężeniu zanieczyszczeń
- Skład materiału: Q355B
- Wykończenie powierzchni: Powłoka do stosowania na zewnątrz – HDG
- Grubość materiału: stopa: 8 mm, Łącznik kątowy: 4 mm
Udostępnij
Klienci wyszukali także MT-Double channels lub MT
Właściwości
- Ekonomiczna – duży stosunek obciążenia do ciężaru oraz szybki montaż sprawiają, że szyna montażowa MT jest wydajniejszą alternatywą dla spawanych konstrukcji podporowych MEP
- Odporność na korozję – stopa ocynkowana ogniowo do stosowania w środowiskach średnio korozyjnych
- Łatwiejsze projektowanie – elementy Hilti MT można stosować do wszystkich podpór MEP, od najlżejszych trapezów po najcięższe konstrukcje modułowe
- Łatwiejszy montaż – pasująca do zamka Hilti MT Twist-Lock, umożliwiająca stosowanie szerokiej gamy łączników i stóp MT
- Bogata oferta oprogramowania – aplikacje PROFIS Modular Support Engineering, Selektor instalacyjny, programy z rodziny Revit® oraz wtyczki do programów Staad Pro® i Smart 3D® ułatwiają zarówno projektowanie, jak i zamawianie
Aplikacje
- Mocowanie szyny montażowej MT do betonowych podłóg, ścian lub stropów
- Mocowanie szyny montażowej MT do stali konstrukcyjnej
- Odpowiednie do stosowania w środowiskach średnio korozyjnych