Stopa do średnich obciążeń MT-B-O2B 60D
Nowy produktProdukt #r18049648
Łącznik do kotwienia podwójnej szyny montażowej MT-60D do betonu lub stali
- Skład materiału: Q355B
- Wykończenie powierzchni: Ocynk galwaniczny
- Grubość materiału: stopa: 8 mm, Łącznik kątowy: 4 mm
Udostępnij
Klienci wyszukali także MT-Double channels lub MT
Właściwości
- Ekonomiczna – duży stosunek obciążenia do ciężaru oraz szybki montaż sprawiają, że szyna montażowa MT jest wydajniejszą alternatywą dla spawanych konstrukcji wsporczych MEP
- Łatwość stosowania – system MT opracowano z myślą o uproszczeniu zarówno logistyki, jak i montażu na budowie
- Łatwiejsze projektowanie – komponenty Hilti MT można stosować przy wszystkich instalacjach MEP, od najlżejszych trapezów po najcięższe konstrukcje modułowe
- Łatwiejszy montaż – pasująca do zamka Hilti MT Twist-Lock, umożliwiająca stosowanie szerokiej gamy łączników i stóp MT
- Bogata oferta oprogramowania – aplikacje PROFIS Modular Support Engineering, Selektor instalacyjny, programy z rodziny Revit® oraz wtyczki do programów Staad Pro® i Smart 3D® ułatwiają zarówno projektowanie, jak i zamawianie
Aplikacje
- Mocowanie szyny montażowej MT do betonowych podłóg, ścian lub stropów
- Mocowanie szyny montażowej MT do stali konstrukcyjnej
- Odpowiednia do stosowania w miejscach suchych wewnątrz budynków