Łącznik ścienny MT-EDB (ocynk ogniowy)
Nowy produktProdukt #r16581904
Regulowana stopa do dużych obciążeń, do poziomego łączenia belki MT z dwoma równoległymi ścianami
- Skład materiału: Stal Q355 lub lepsza
- Wykończenie powierzchni: Powłoka do stosowania na zewnątrz – HDG
- Warunki środowiskowe: Na zewnątrz, małe lub umiarkowane stężenie zanieczyszczeń (C3)
Udostępnij
Właściwości
- Pełna regulacja – maks. 40 mm wzdłuż belki w celu zwiększania tolerancji cięcia na budowie
- Nie wymaga spawania – szybki i bardziej efektywny montaż
- Ograniczenie stanów magazynowych – w porównaniu do dotychczasowych łączników Hilti do belek rozdzielających, dzięki nowemu rozwiązaniu można stosować lżejsze elementy oraz ograniczyć ich liczbę, co pozwala na wykonywanie szerszego zakresu prac przy użyciu tych samych części
- Odporność na korozję – ocynk ogniowy w celu zabezpieczenia przed wilgocią i korozją chemiczną
- Część systemu Hilti MT – ekonomiczne, kompleksowe rozwiązanie do praktycznie wszystkich modułowych konstrukcji podporowych MEP
Aplikacje
- Konstruowanie belek rozdzielających/osłon szyn w szybach windowych przy użyciu belek MT-80, MT-90 i MT-100
- Mocowanie podpór o dużej rozpiętości, stosowanych między ścianami, do rur pracujących pod średnim/dużym obciążeniem przy użyciu belek MT-80, MT-90 lub MT-100
- Podpieranie kanałów wentylacyjnych pracujących pod średnim/dużym obciążeniem oraz okablowania między dwoma sąsiednimi ścianami


Aby zobaczyć aprobaty i certyfikaty, wybierz pojedynczy produkt.