Łącznik do obejm do rur MT-PCC-G
Nowy produktProdukt #r16581903
Gwintowany łącznik do obejm do rur, do mocowania obejm bezpośrednio do belek MT
- Skład materiału: Stal Q355 lub lepsza
- Wykończenie powierzchni: Powłoka do stosowania na zewnątrz – HDG
- Warunki środowiskowe: Na zewnątrz, małe lub umiarkowane stężenie zanieczyszczeń (C3)
Udostępnij
Właściwości
- Szybszy montaż obejmy do rur – mocowanie obejmy do rury przy użyciu zaledwie dwóch śrub gwintujących i zakrętarki z udarem stycznym, wyposażonej w moduł dynamometryczny
- Pełna regulacja – łatwy montaż obejm do rur od M8 do M16 w prawidłowym położeniu
- Odporność na korozję – ocynk ogniowy w celu zabezpieczenia przed wilgocią i korozją chemiczną
- Pomaga obniżyć koszty montażu – w porównaniu do dotychczasowych łączników Hilti do obejm do rur, dzięki nowemu rozwiązaniu można stosować prostsze elementy oraz ograniczyć ich liczbę, co pozwala obniżyć koszty początkowe oraz zaoszczędzić czas na budowie
- Część systemu Hilti MT – ekonomiczne, kompleksowe rozwiązanie do praktycznie wszystkich modułowych konstrukcji podporowych MEP
Aplikacje
- Mocowanie obejm do rur bezpośrednio do belek MT-70, MT-80, MT-90 i MT-100
- Mocowanie rur pracujących pod średnim/dużym obciążeniem do trapezów
- Mocowanie rur pracujących pod średnim/dużym obciążeniem do konsol ściennych
- Mocowanie rur pracujących pod średnim/dużym obciążeniem do słupków T i konstrukcji ramowych mocowanych do podłogi
- Mocowanie rur pracujących pod średnim/dużym obciążeniem do wielobranżowych podpór MEP