Płyta podstawy lekka MGL 2
Nowy produktProdukt #r144652
Ocynkowana płyta podstawy do małych obciążeń przeznaczona do mocowania prętów gwintowanych calowych z wykorzystaniem dwóch punktów kotwienia
- Gwint króćca – M: 1/2 cala (12,7 mm)
- Wysokość – H: 18 mm
- Maksymalne obciążenie rozciągające – F: 4 kN
Udostępnij
Właściwości
- Łatwy montaż prętów gwintowanych
- Bezpieczne łączenie przy użyciu dwóch punktów kotwienia
Aplikacje
- Mocowanie lekkich rur do betonu z wykorzystaniem dwóch punktów mocowania
- Zalecana do stosowania w środowiskach suchych wewnątrz budynków