Płytka modułowa MT-P-G OC
Nowy produktProdukt #r14359627
Płytka modułowa do mocowania konstrukcji modułowych do stali konstrukcyjnej bez konieczności montażu bezpośredniego
- Skład materiału: Stal Q355 lub lepsza
- Wykończenie powierzchni: Powłoka do stosowania na zewnątrz – HDG
- Grubość materiału: 12 mm
Udostępnij
Właściwości
- Część systemu Hilti MT – ekonomiczne, kompleksowe rozwiązanie do praktycznie wszystkich modułowych konstrukcji podporowych MEP
- Lżejsze konstrukcje wsporcze MEP – zmniejszenie ciężaru w porównaniu z systemem MI i konstrukcjami spawanymi
- Możliwość stosowania z modułem dostosowującym moment obrotowy – przy użyciu akumulatorowej zakrętarki z udarem stycznym można bardziej ekonomiczny sposób dokręcać nakrętki z właściwym naprężeniem wstępnym (wymagana odpowiednia zakrętarka i moduł SI-AT)
Aplikacje
- Mocowanie trójkątnych stężeń i płyt podstawy rusztów do stali konstrukcyjnej bez konieczności montażu bezpośredniego
- Mocowanie stężeń do stali, wsporników belek z MT-70/80 do stali i płyt tylnych do połączeń warstwowych