Łącznik punktu stałego do belek MP-PS
Nowy produktProdukt #r14230976
Łączniki belek do mocowania podpór rur MP-PS do belek stalowych
- Odporność ogniowa (tak/nie): Nie
- Odporność na temperaturę: -20 - 300 °C
- Skład materiału: Klamry dźwigara (klamra dźwigara + uchwyt): żeliwo wg DIN EN1562, Stopa: S280GD wg EN10346, Podkładka prostokątna: S235JR – wytrzymałość 280 wg HN 707, Śruby: F klasa 8.8 wg ISO 898-1, Nakrętki: klasa 8 wg ISO 898-2, Podkładka zabezpieczająca: C60E wg EN10132-3, Podkładki cylindryczne: stal nierdzewna X5CrNi18-10 wg EN10088-3
Udostępnij
Właściwości
- Łatwiejszy montaż – metoda mocowania podpór rur do belek stalowych umożliwiająca łatwe regulowanie i rozbudowywanie
- Bezpieczniejsze miejsca pracy – zacisk pozwala na wykonywanie prac bez spawania i wiercenia
- Element systemu podpór rur MP – regulowane rozwiązanie do praktycznie wszystkich stosowanych szerokości belek stalowych
- Konstrukcja o niewielkich gabarytach – umożliwia lepszy dostęp w przypadkach gdy wokół podpory rur gorących konieczne jest zamocowanie izolacji
- Odpowiednie do mocowania w pozycji stojącej, podwieszania oraz montażu na belkach dwuteowych w poziomie i pionie
Aplikacje
- Mocujące podpory rur MP-PS wykorzystywane jako punkt stały do belek stalowych
- Zalecany do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, przy małym lub umiarkowanym stężeniu zanieczyszczeń (C3)