Łącznik punktu stałego MT-FPS-FF
Nowy produktProdukt #r14162711
Konsola z powłoką do stosowania na zewnątrz (OC) do mocowania podpór rury MP-PS do belek modułowych Hilti MT, jako punkt mocowania w środowiskach umiarkowanie korozyjnych
- Skład materiału: S280GD+ZM300
- Wykończenie powierzchni: Powłoka do stosowania na zewnątrz – ZM
- Grubość materiału: 5 mm
Udostępnij
Klienci wyszukali także instalacja rur, obejma punktu stałego lub punkt stały
Właściwości
- Montaż w jednej operacji roboczej – szybsze i łatwiejsze mocowanie przy użyciu śrub gwintujących Hilti MT
- Prostsza metoda – nadaje się do mocowania wszystkich podwójnych obejm do rur / podpór rury w połączeniu z belkami modułowymi MT o wszystkich dostępnych szerokościach
- Bezpieczniejsze miejsca pracy – unikanie spawania i wiercenia
- Łatwiejszy montaż – otwory wzdłużne na kotwy ułatwiają ustawianie i mocowanie podpory rury
Aplikacje
- Montaż punktów stałych przy użyciu podpór rury MP-PS do belek modułowych Hilti MT
- Zalecany do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, przy małym lub umiarkowanym stężeniu zanieczyszczeń (C3)