Prowadnica podpory rury MT-FPS-S
Nowy produktProdukt #r14162629
Regulowana konsola przesuwna do mocowania podpór rury MP-PS do belek modułowych Hilti MT
- Skład materiału: S280GD+ZM300
- Wykończenie powierzchni: Powłoka do stosowania na zewnątrz – ZM
- Grubość materiału: 5 mm
Udostępnij
Klienci wyszukali także instalacja rur, obejma punktu stałego lub punkt stały
Właściwości
- Łatwiejszy montaż – otwory wzdłużne na kotwy ułatwiają ustawianie i mocowanie podpory rury
- Elastyczność stosowania – odpowiednia do każdego rozmiaru i konfiguracji podpory rury Hilti MP
- Bezpieczniejsze miejsca pracy – unikanie spawania i wiercenia
- Montaż w jednej operacji roboczej – szybsze i łatwiejsze mocowanie przy użyciu śrub gwintujących Hilti MT
Aplikacje
- Mocowanie podpór rury MP-PS do belek modułowych MT ograniczające ruch do przesuwania osiowego
- Zalecana do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, przy małym lub umiarkowanym stężeniu zanieczyszczeń (C3)