Łącznik punktu stałego MT-FPS-FZL
Nowy produktProdukt #r14162628
Konsola z powłoką do stosowania na zewnątrz (OC) do mocowania podpór rury MP-PS do belek modułowych Hilti MT, jako punkt mocowania w środowiskach umiarkowanie korozyjnych
- Skład materiału: S235JR – wytrzymałość 280
- Wykończenie powierzchni: Powłoka do stosowania na zewnątrz – HDG
- Grubość materiału: 5 mm
Udostępnij
Klienci wyszukali także instalacja rur, obejma punktu stałego lub punkt stały
Właściwości
- Montaż w jednej operacji roboczej – łatwe i szybkie mocowanie przy użyciu śrub gwintujących Hilti MT
- Prostsza metoda – nadaje się do mocowania pojedynczych obejm do rur / podpór rury w połączeniu z belkami modułowymi MT o szerokości 100 lub 150 mm
- Bezpieczniejsze miejsca pracy – unikanie spawania i wiercenia
- Łatwiejszy montaż – otwory wzdłużne na kotwy ułatwiają ustawianie i mocowanie podpory rury
Aplikacje
- Montaż punktów stałych przy użyciu podpór rury MP-PS do belek modułowych Hilti MT
- Zalecany do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, przy małym lub umiarkowanym stężeniu zanieczyszczeń (C3)