Płyta łącznika MT-C-GLP T A OC
Nowy produktProdukt #r14033099
Łącznik do belek, ocynkowany ogniowo, przeznaczony do montażu i usztywniania modułowych systemów konstrukcji podporowych w środowiskach średnio korozyjnych
- Skład materiału: Stal Q355 lub lepsza
- Wykończenie powierzchni: Powłoka do stosowania na zewnątrz – HDG
- Grubość materiału: 4 mm
Udostępnij
Właściwości
- Regulowana – wydłużone otwory umożliwiają regulację przyrostową co 5 mm (1/4")
- Pasująca do łączników szyn MT ze śrubą gwintującą MT – umożliwia szybszy, bardziej elastyczny montaż
- Odporność na korozję – ocynk ogniowy w celu zabezpieczenia przed wilgocią i korozją chemiczną
- Część systemu Hilti MT – ekonomiczne, kompleksowe rozwiązanie do praktycznie wszystkich modułowych konstrukcji podporowych MEP
Aplikacje
- Montaż i usztywnianie modułowych systemów podporowych konstrukcji w skład których wchodzą belki MT-80, MT-90 lub MT-100
- Odpowiedna do stosowania w środowiskach średnio korozyjnych