Płyta łącznika MT-C-GLP X A OC
Nowy produktProdukt #r14033098
Ocynkowana ogniowo płyta łącznika do połączeń wspornikowych belek MT-80 i MT-100 w środowiskach łagodnie korozyjnych
- Skład materiału: Stal Q355 lub lepsza
- Wykończenie powierzchni: Powłoka do stosowania na zewnątrz – HDG
- Grubość materiału: 4 mm
Udostępnij
Właściwości
- Zwiększona odporność na obciążenia dla belek wspornikowych
- Regulowana – wydłużone otwory umożliwiają regulację co 5 mm (1/4")
- Pasująca do łączników szyn MT ze śrubą gwintującą MT – umożliwia szybszy, bardziej elastyczny montaż
- Odporność na korozję – ocynk ogniowy w celu zabezpieczenia przed wilgocią i korozją chemiczną
- Część systemu Hilti MT – ekonomiczne, kompleksowe rozwiązanie do praktycznie wszystkich modułowych konstrukcji podporowych MEP
Aplikacje
- Połączenia pod kątem prostym pomiędzy belkami MT-80 (włącznie ze wspornikami)
- Odpowiedna do stosowania w środowiskach średnio korozyjnych