Łącznik podstawowy MT-B-G AS OC
Nowy produktProdukt #r14033097
Łącznik podstawowy, ocynk ogniowy, do mocowania belek MT-70 i MT-80 do stali konstrukcyjnej w środowiskach średnio korozyjnych
- Skład materiału: Stal Q355 lub lepsza
- Wykończenie powierzchni: Powłoka do stosowania na zewnątrz – HDG
- Grubość materiału: 6 mm
Udostępnij
Właściwości
- Szybsze i bardziej ekonomiczne rozwiązanie do bezpośredniego montażu wsporników do belek stalowych
- Kompatybilny z kołkami gwintowanymi montowanymi osadzakiem do stali oraz łącznikami śrub kotwowych MT umożliwiając znacznie szybszy montaż i większy zakres adaptacji
- Odporność na korozję – ocynk ogniowy w celu zabezpieczenia przed wilgocią i korozją chemiczną
- Część systemu Hilti MT – ekonomiczne, kompleksowe rozwiązanie do praktycznie wszystkich modułowych konstrukcji podporowych MEP
Aplikacje
- Mocowanie belek MT-70 i MT-80 do belek stalowych
- Odpowiedni do stosowania w środowiskach średnio korozyjnych


Aby zobaczyć aprobaty i certyfikaty, wybierz pojedynczy produkt.