Łącznik kątowy MT-C-LDP L1 OC
Nowy produktProdukt #r13751849
Łącznik kątowy do montażu konstrukcji z szyn montażowych lub łączenia szyn z płytą rozkładu obciążeń
- Skład materiału: Stal Q235 lub lepsza
- Wykończenie powierzchni: Powłoka do stosowania na zewnątrz – HDG
- Grubość materiału: 4 mm
Udostępnij
Właściwości
- Część systemu Hilti MT – ekonomiczne, kompleksowe rozwiązanie do praktycznie wszystkich modułowych konstrukcji podporowych MEP
- Łatwość montażu – pasująca do zamka Hilti MT Twist-Lock, nakrętek szynowych MQM i MRN, szybsza alternatywa dla nakrętek sprężynowych przy montażu modułowego systemu podpór
- Pionowa szyna może być nachylona pod kątem maks. 7 stopni w celu kompensacji nachylenia dachu
- Łącznik z szyną może być nachylony pod kątem maks. 10 stopni w celu kompensacji nachylenia dachu
Aplikacje
- Tworzenie połączeń między dwoma szynami montażowymi lub szyną montażową i płytą rozkładu obciążeń
- Doskonale nadaje się do zastosowań zewnętrznych


Aby zobaczyć aprobaty i certyfikaty, wybierz pojedynczy produkt.