Płyta rozkładu obciążeń MT-B-LDP ME
Nowy produktProdukt #r13751848
Średnia płyta rozkładu obciążeń, do montażu kanałów wentylacyjnych i urządzeń wentylacyjnych na dachach płaskich
- Skład materiału: Aluminium, Guma EPDM
- Wykończenie powierzchni: nie dotyczy
- Grubość materiału: 2,75 mm
Udostępnij
Klienci wyszukali także big foot lub płyta rozkładu obciążeń
Właściwości
- Część systemu Hilti MT – ekonomiczne, kompleksowe rozwiązanie do dachowych instalacji wentylacyjnych oraz innych modułowych systemów podpór
- Łatwość montażu – pasująca do zamka Hilti MT Twist-Lock, łącznika szyny MQM i nakrętki szynowej MRM, szybsza alternatywa dla nakrętek sprężynowych przy montażu modułowego systemu podpór
- Łatwiejsze manewrowanie i transport w porównaniu z prefabrykowanymi spawanymi konstrukcjami stalowymi
- W zestawie płyta antypoślizgowa i tłumiąca wibracje
- Nadaje się do zastosowań zewnętrznych, dzięki cechom, takim jak aluminiowa stopa, które zapewniają zwiększoną odporność na warunki atmosferyczne
Aplikacje
- Montaż kanałów i urządzeń wentylacyjnych, rurociągów oraz korytek kablowych na dachach płaskich
- Odpowiednia do stosowania na zewnątrz


Aby zobaczyć aprobaty i certyfikaty, wybierz pojedynczy produkt.
Dane techniczne
Dokumenty
-
- Instrukcja obsługi MT-B-LDP ME, Szwedzki, Japoński, Niemiecki, Hebrew, Turecki, Norweski, Chiński, Rumuński, Litewski, Angielski, Słowacki, Ukraiński, Kazachski, Sardynii, Polski, Techisch, Estoński, Holenderski, Grecki, Malajski, Serbski, Bułgarski, Arabski, Portugalski, Hiszpański, Rosyjski, Słoweński, Lotewski, Tajski, Koreański, Włoski, Francuski, Duński, Chorwacki, Fiński, Węgierski, [ 2.2 MB ]