Płytka do łącznika kabłąkowego do szyn montażowych MT-CT-H4 OC
Nowy produktProdukt #r13701118
Ocynkowany ogniowo (HDG) płaski łącznik do szyn stosowany jako podłużne przedłużenie szyn montażowych MT
- Skład materiału: Stal Q235 lub lepsza
- Wykończenie powierzchni: Powłoka do stosowania na zewnątrz – HDG
- Grubość materiału: 4 mm
Udostępnij
Klienci wyszukali także system instalacyjny lub Łącznik MT
Właściwości
- Regulowana – łatwe dopasowywanie oraz przesuwanie wzdłuż szyn montażowych
- Pasująca do łączników do szyn Twist-Lock – umożliwia szybszy, bardziej elastyczny montaż
- Odporność na korozję – ocynk ogniowy w celu zabezpieczenia przed wilgocią i korozją chemiczną
Aplikacje
- Przeznaczona do łączenia dwóch szyn montażowych MT
- Pasująca do różnych szyn montażowych MT
- Odpowiednia do stosowania w środowiskach średnio korozyjnych