Płytka do łącznika krzyżowego do szyn montażowych MT-CT-H5
Nowy produktProdukt #r13701112
Ocynkowany galwanicznie łącznik poprzeczny do szyn do łączenia trzech szyn MT ze sobą
- Skład materiału: Stal Q235 lub lepsza
- Wykończenie powierzchni: Powłoka do stosowania wewnątrz – ocynk galwaniczny
- Grubość materiału: 4 mm
Udostępnij
Klienci wyszukali także system instalacyjny lub Łącznik MT
Właściwości
- Regulowana – łatwe dopasowywanie oraz przesuwanie wzdłuż szyn montażowych
- Pasująca do łączników do szyn Twist-Lock – umożliwia szybszy, bardziej elastyczny montaż
Aplikacje
- Przeznaczona do łączenia dwóch szyn montażowych MT
- Pasująca do różnych szyn montażowych MT
- Odpowiednia do stosowania w miejscach suchych wewnątrz budynków