Złączka U MT-CC-BC 40/50 OC (do stosowania na zewnątrz)
Nowy produktProdukt #r13701104
Ocynkowany ogniowo (HDG) łącznik mostkowy do krzyżowego łączenia szyny montażowej MT z betonem
- Skład materiału: Stal Q235 lub lepsza
- Wykończenie powierzchni: Powłoka do stosowania na zewnątrz – HDG
- Grubość materiału: 4 mm
Udostępnij
Klienci wyszukali także system instalacyjny lub Łącznik MT
Właściwości
- Pasująca do łączników do szyn MT Twist-Lock oraz łączników do szyn MT z śrubą gwintującą MT – umożliwia szybszy, bardziej elastyczny montaż
- Uniwersalna – tylko kilka elementów do wielu różnych zastosowań
- Łącznik do szyn Twist-lock lub łącznik z śrubą gwintującą przejmuje obciążenia ścinające i rozciągające
- Pasująca do różnych profili szyn montażowych/belek
- Odporność na korozję – ocynk ogniowy w celu zabezpieczenia przed wilgocią i korozją chemiczną
Aplikacje
- Do krzyżowego łączenia szyny montażowej z betonem
- Odpowiednia do stosowania w środowiskach średnio korozyjnych


Aby zobaczyć aprobaty i certyfikaty, wybierz pojedynczy produkt.
Dane techniczne
Dokumenty
-
- Instrukcja obsługi MT-CC-BC/S-40/50, Szwedzki, Japoński, Niemiecki, Hebrew, Turecki, Norweski, Chiński, Rumuński, Litewski, Angielski, Słowacki, Ukraiński, Kazachski, Sardynii, Polski, Techisch, Estoński, Holenderski, Grecki, Malajski, Serbski, Bułgarski, Arabski, Portugalski, Hiszpański, Rosyjski, Słoweński, Lotewski, Tajski, Koreański, Włoski, Duński, Francuski, Chorwacki, Fiński, Węgierski, [ 1.4 MB ]