Złączka U MT-CC-70 OC (do stosowania na zewnątrz)
Nowy produktProdukt #r13701020
Ocynkowany ogniowo (HDG) łącznik mostkowy do krzyżowego łączenia belki MT z inną szyną/belką
- Skład materiału: Stal Q235 lub lepsza
- Wykończenie powierzchni: Powłoka do stosowania na zewnątrz – HDG
- Grubość materiału: 4 mm
Udostępnij
Klienci wyszukali także system instalacyjny lub Łącznik MT
Właściwości
- Pasująca do łączników do szyn MT Twist-Lock oraz łączników do szyn MT z śrubą gwintującą MT – umożliwia szybszy, bardziej elastyczny montaż
- Uniwersalna – tylko kilka elementów do wielu różnych zastosowań
- Łącznik do szyn Twist-lock lub łącznik z śrubą gwintującą przejmuje obciążenia ścinające i rozciągające
- Pasująca do różnych profili szyn montażowych/belek
- Odporność na korozję – ocynk ogniowy w celu zabezpieczenia przed wilgocią i korozją chemiczną
Aplikacje
- Krzyżowe łączenie belki montażowej z inną szyną lub belką
- Odpowiednia do stosowania w środowiskach średnio korozyjnych