Konsola początkowa MT-B-G WS NC
Nowy produktProdukt #r12283971
Konsola do spawania, do mocowania belek MT do stali, z powłoką gruntową zawierającą krzemian cynku (etylu)
- Skład materiału: Stal Q355 lub lepsza
- Wykończenie powierzchni: Powłoka na bazie cynku i krzemianu etylu
- Grubość materiału: 6 mm
Udostępnij
Właściwości
- Część systemu Hilti MT – ekonomiczne, kompleksowe rozwiązanie do praktycznie wszystkich modułowych konstrukcji podporowych MEP
- Uniwersalność – tworzy stopę słupka w dowolnym miejscu na stali konstrukcyjnej
- Prostota – jedna konsola WS może być stosowana do wszystkich profili zamkniętych MT-70, 80, 90 i 100
- Bogata oferta oprogramowania – aplikacje PROFIS Modular Support Engineering, Selektor instalacyjny, programy z rodziny Revit® i Smart 3D® ułatwiają zarówno projektowanie, jak i zamawianie
- Dostępna jest usługa projektowania i obliczania – miejscowi inżynierowie Hilti mogą zapewniać doradztwo i usługi obliczeniowe przy bardziej złożonych projektach
Aplikacje
- Tworzenie stóp szyny do belek MT-70, MT-80, MT-90 i MT-100 na stali konstrukcyjnej


Aby zobaczyć aprobaty i certyfikaty, wybierz pojedynczy produkt.