Gwintowana płytka szynowa MT-FP HDG
Nowy produktProdukt #r12283808
Płytka szynowa z gwintowanym otworem do mocowania instalacji do szyn montażowych, do stosowania na zewnątrz, przy małym stężeniu zanieczyszczeń
- Skład materiału: Stal Q235 lub lepsza
- Wykończenie powierzchni: Cynkowanie ogniowe, do stosowania na zewnątrz
- Warunki środowiskowe: Na zewnątrz, małe lub umiarkowane stężenie zanieczyszczeń (C3 / C4 – niskie)
Udostępnij
Właściwości
- Część systemu Hilti MT – ekonomiczne, kompleksowe rozwiązanie do praktycznie wszystkich modułowych konstrukcji podporowych MEP
- Łatwa metoda mocowania instalacji, gdy nie jest wymagana odporność na obciążenia ścinające
- Odporność na korozję – ocynk ogniowy w celu zabezpieczenia przed wilgocią i korozją chemiczną
Aplikacje
- Mocowanie instalacji MEP do szyny montażowej MT, gdy nie jest wymagana odporność na obciążenia ścinające
- Odpowiedni do stosowania w środowiskach średnio korozyjnych