Prowadnica podpory rury MT-FPS-GL OC (szeroka)
Nowy produktProdukt #r12283787
Regulowana konsola prowadząca do mocowania przesuwnych podpór rur do belek MT-90 i 100, do stosowania na zewnątrz, przy małym stężeniu zanieczyszczeń
- Skład materiału: Stal Q355 lub lepsza
- Wykończenie powierzchni: Cynkowanie ogniowe, do stosowania na zewnątrz
- Grubość materiału: 6 mm
Udostępnij
Właściwości
- Część systemu Hilti MT – ekonomiczne, kompleksowe rozwiązanie do praktycznie wszystkich modułowych konstrukcji podporowych MEP
- Regulowana – dwa otwory wzdłużne na kotwy ułatwiają ustawianie i mocowanie podpory rury
- Łatwy montaż – mocowanie w jednej operacji roboczej, przy użyciu śrub gwintujących Hilti MT-TFB
- Możliwość dostosowania do dowolnego rozmiary podpory rury
Aplikacje
- Mocowanie podpór rur do belek MT-90 i MT-100 bez ograniczania ruchów
- Odpowiednia do stosowania w środowiskach średnio korozyjnych


Aby zobaczyć aprobaty i certyfikaty, wybierz pojedynczy produkt.