Prowadnica podpory rury MT-FPS-GS OC (wąska)
Nowy produktProdukt #r12283786
Regulowana konsola prowadząca do mocowania przesuwnych podpór rur do belek MT-70 i 80, do stosowania na zewnątrz, przy małym stężeniu zanieczyszczeń
- Skład materiału: Stal Q355 lub lepsza
- Wykończenie powierzchni: Cynkowanie ogniowe, do stosowania na zewnątrz
- Grubość materiału: 6 mm
Udostępnij
Właściwości
- Część systemu Hilti MT – ekonomiczne, kompleksowe rozwiązanie do praktycznie wszystkich modułowych konstrukcji podporowych MEP
- Regulowana – otwór wzdłużny na kotwę ułatwia ustawianie i mocowanie podpory rury
- Łatwy montaż – mocowanie w jednej operacji roboczej, przy użyciu śrub gwintujących Hilti MT-TFB
- Możliwość dostosowania do dowolnego rozmiaru podpory rury
Aplikacje
- Mocowanie podpór rur do belek MT-70 i MT-80 bez ograniczania ruchów
- Odpowiednia do stosowania w środowiskach średnio korozyjnych


Aby zobaczyć aprobaty i certyfikaty, wybierz pojedynczy produkt.