Śruba MT-TLB Twist-Lock
Nowy produktProdukt #r12283783
Śruba z łbem sześciokątnym do stosowania z zamkami Twist-Lock podczas montażu konstrukcji z szyn montażowych
- Skład materiału: ISO 898-1 8.8
- Wykończenie powierzchni: Ocynk ogniowy wielowarstwowy
- Ciężar: 0.03 kg
Udostępnij
Właściwości
- Część systemu Hilti MT – ekonomiczne, kompleksowe rozwiązanie do praktycznie wszystkich modułowych konstrukcji podporowych MEP
- Łatwość montażu – pasująca do zamka Hilti MT Twist-Lock, szybsza alternatywa dla nakrętek sprężynowych przy montażu modułowego systemu podpór
- Możliwość stosowania z modułem dostosowującym moment obrotowy – przy użyciu akumulatorowej zakrętarki z udarem można szybko dokręcać śruby z właściwym naprężeniem wstępnym (wymagany odpowiednia zakrętarka i moduł SI-AT)
- Elastyczność stosowania – w odróżnieniu od spawania, modułowe ramy z szyn montażowych można dostosowywać do przyszłych wymagań podpór MEP
- Bogata oferta oprogramowania – aplikacje PROFIS Modular Support Engineering, MEP Support Selector, programy z rodziny Revit® oraz wtyczki do programów Staad Pro® i Smart 3D® ułatwiają zarówno projektowanie, jak i zamawianie
Aplikacje
- Łączenie wszystkich pasujących elementów osprzętu z szynami montażowymi MT
- Montaż metalowych konstrukcji stelaży odpornych na siły ścinające do konstrukcji podporowych MEP przy użyciu szyn montażowych MT
- Odpowiednia do stosowania w miejscach suchych wewnątrz budynków


Aby zobaczyć aprobaty i certyfikaty, wybierz pojedynczy produkt.