Stopa do dużych obciążeń MT-B-GXL O4 OC
Nowy produktProdukt #r12283766
Łącznik do kotwienia konstrukcji 3D, do dużych obciążeń, wykonanych z belek MT-100 do betonu, do stosowania na zewnątrz, przy małym stężeniu zanieczyszczeń
- Skład materiału: Stal Q355 lub lepsza
- Wykończenie powierzchni: Cynkowanie ogniowe, do stosowania na zewnątrz
- Grubość materiału: 12 mm
Udostępnij
Właściwości
- Część systemu Hilti MT – ekonomiczne, kompleksowe rozwiązanie do praktycznie wszystkich modułowych konstrukcji podporowych MEP
- Łatwy montaż – montaż w jednej operacji roboczej, przy użyciu śrub gwintujących Hilti MT-TFB
- Elastyczność stosowania – w odróżnieniu od spawania, modułowe stopy słupka pozwalają na dostosowywanie metalowych konstrukcji do przyszłych wymagań podpór MEP
- Kompletne rozwiązanie Hilti – pasuje do rozwiązań firmy Hilti do kotwienia, umożliwiając tworzenie zintegrowanych modułowych konstrukcji nośnych
- Bogata oferta oprogramowania – aplikacje PROFIS Modular Support Engineering, MEP Support Selector, programy z rodziny Revit® oraz wtyczki do programów Staad Pro® i Smart 3D® ułatwiają zarówno projektowanie, jak i zamawianie
Aplikacje
- Mocowanie belek MT-100 do betonowych podłóg, ścian lub stropów
- Kotwienie metalowych konstrukcji stelaży i konstrukcji podporowych MEP, do dużych obciążeń, do podłoża
- Odpowiednia do stosowania w środowiskach średnio korozyjnych


Aby zobaczyć aprobaty i certyfikaty, wybierz pojedynczy produkt.