Blacha węzłowa MT-C-GLP T OC
Nowy produktProdukt #r12283755
Blacha węzłowa do łączników w kształcie litery T do belek MT-80, MT-90 lub MT-100, do stosowania na zewnątrz, przy małym stężeniu zanieczyszczeń
- Skład materiału: Stal Q355 lub lepsza
- Wykończenie powierzchni: Cynkowanie ogniowe, do stosowania na zewnątrz
- Grubość materiału: 4 mm
Udostępnij
Właściwości
- Część systemu Hilti MT – ekonomiczne, kompleksowe rozwiązanie do praktycznie wszystkich modułowych konstrukcji podporowych MEP
- Łatwy montaż – montaż w jednej operacji roboczej, przy użyciu śrub gwintujących Hilti MT-TFB
- Elastyczność stosowania – w odróżnieniu od spawania, blachy węzłowe pozwalają na dostosowywanie metalowych konstrukcji modułowych do przyszłych wymagań podpór MEP
- Zwiększona nośność – możliwość stosowania w połączeniu z konsolami MT-C-GL OC i MT-C-GL A OC
- Bogata oferta oprogramowania – aplikacje PROFIS Modular Support Engineering, MEP Support Selector, programy z rodziny Revit® oraz wtyczki do programów Staad Pro® i Smart 3D® ułatwiają zarówno projektowanie, jak i zamawianie
Aplikacje
- Mocowanie trójników między dwoma belkami MT-80, MT-90 lub MT-100
- Odpowiednia do stosowania w środowiskach średnio korozyjnych