Blacha węzłowa MT-C-GSP L OC
Nowy produktProdukt #r12283753
Łącznik w kształcie litery L do belek MT-70 i MT-80, do stosowania na zewnątrz, przy małym stężeniu zanieczyszczeń
- Skład materiału: Stal Q355 lub lepsza
- Wykończenie powierzchni: Cynkowanie ogniowe, do stosowania na zewnątrz
- Grubość materiału: 4 mm
Udostępnij
Właściwości
- Część systemu Hilti MT – ekonomiczne, kompleksowe rozwiązanie do praktycznie wszystkich modułowych konstrukcji podporowych MEP
- Łatwy montaż – montaż w jednej operacji roboczej, przy użyciu śrub gwintujących Hilti MT-TFB
- Elastyczność stosowania – w odróżnieniu od spawania, blachy węzłowe pozwalają na dostosowywanie metalowych konstrukcji modułowych podczas montażu oraz do przyszłych wymagań podpór MEP
- Zwiększona nośność – możliwość stosowania w połączeniu z konsolami MT-C-GS OC and MT-C-GS A OC
- Bogata oferta oprogramowania – aplikacje PROFIS Modular Support Engineering, MEP Support Selector, programy z rodziny Revit® oraz wtyczki do programów Staad Pro® i Smart 3D® ułatwiają zarówno projektowanie, jak i zamawianie
Aplikacje
- Tworzenie połączeń w kształcie litery L między dwiema belkami MT-70 lub MT-80
- Odpowiednia do stosowania w środowiskach średnio korozyjnych