Belka teowa MT-U-GL1 OC
Nowy produktProdukt #r12283752
Łącznik do słupków teowych, do belek MT, do stosowania na zewnątrz, przy małym stężeniu zanieczyszczeń
- Skład materiału: Stal Q355 lub lepsza
- Wykończenie powierzchni: Cynkowanie ogniowe, do stosowania na zewnątrz
- Grubość materiału: 4 mm
Udostępnij
Właściwości
- Część systemu Hilti MT – ekonomiczne, kompleksowe rozwiązanie do praktycznie wszystkich modułowych konstrukcji podporowych MEP
- Łatwy montaż – montaż w jednej operacji roboczej, przy użyciu śrub gwintujących Hilti MT-TFB
- Zoptymalizowany stosunek obciążenia do ciężaru – zaprojektowany tak, aby zapewnić maksymalną nośność obejmy do rur/korytka kablowego przy minimalnym ciężarze własnym
- Ekonomiczny i wydajny – umożliwiający konstruowanie ram teowych – ogranicza zużycie materiału, czasochłonność i liczbę punktów kotwienia do podłoża
- Elastyczność stosowania – w odróżnieniu od spawania, konsole kątowe pozwalają na modyfikowanie konstrukcji z szyn nośnych podczas montażu, a także na dostosowywanie do przyszłych wymagań podpór MEP
Aplikacje
- Konstruowanie belek teowych do podpierania podpór MEP do dużych obciążeń poprzez zamocowanie do pionowej belki MT-90 lub MT-100
- Odpowiednia do stosowania w środowiskach średnio korozyjnych