Złączka ze skrzydełkami MT-C-T 3D/3 OC
Nowy produktProdukt #r12283749
Złączka z trzema skrzydełkami, do łączenia czterech szyn montażowych w konstrukcję 3D, do stosowania na zewnątrz, przy małym stężeniu zanieczyszczeń
- Skład materiału: Stal Q355 lub lepsza
- Wykończenie powierzchni: Cynkowanie ogniowe, do stosowania na zewnątrz
- Grubość materiału: 6 mm
Udostępnij
Właściwości
- Część systemu Hilti MT – ekonomiczne, kompleksowe rozwiązanie do praktycznie wszystkich modułowych konstrukcji podporowych MEP
- Łatwość montażu – pasująca do zamka Hilti MT Twist-Lock, szybsza alternatywa dla nakrętek sprężynowych przy montażu modułowego systemu podpór
- Elastyczna – umożliwia zamocowanie 3 poziomych szyn na każdej powierzchni pionowej szyny
- Elastyczność stosowania – w odróżnieniu od spawania, konsole kątowe pozwalają na modyfikowanie konstrukcji z szyn nośnych podczas montażu, a także na dostosowywanie do przyszłych wymagań podpór MEP
- Bogata oferta oprogramowania – aplikacje PROFIS Modular Support Engineering, MEP Support Selector, programy z rodziny Revit® oraz wtyczki do programów Staad Pro® i Smart 3D® ułatwiają zarówno projektowanie, jak i zamawianie
Aplikacje
- Łączenie czterech szyn montażowych MT
- Montaż metalowych stelaży 3D do konstrukcji podporowych MEP
- Odpowiedna do stosowania w środowiskach średnio korozyjnych