Lekka stopa MT-B-L do szyn montażowych
Nowy produktProdukt #r12283702
Łącznik do kotwienia konstrukcji szyn montażowych do małych obciążeń do betonu lub stali
- Skład materiału: Stal Q235 lub lepsza
- Wykończenie powierzchni: Ocynk wstępny – tylko do zastosowań suchych wewnętrznych
- Grubość materiału: 4 mm
Udostępnij
Właściwości
- Część systemu Hilti MT – ekonomiczne, kompleksowe rozwiązanie do praktycznie wszystkich modułowych konstrukcji podporowych MEP
- Łatwość montażu – pasująca do zamka Hilti MT Twist-Lock, szybsza alternatywa dla nakrętek sprężynowych przy montażu modułowego systemu podpór
- Regulowana – otwór wzdłużny na kotwę ułatwia ustawianie i mocowanie stopy
- Elastyczność stosowania – w odróżnieniu od spawania, modułowe stopy słupka pozwalają na dostosowywanie konstrukcji z szyn nośnych do przyszłych wymagań podpór MEP
- Część kompletnego rozwiązania Hilti – pasuje do naszych rozwiązań do montażu bezpośredniego oraz kotwienia
Aplikacje
- Mocowanie szyny montażowej MT do betonowych podłóg, ścian lub stropów
- Mocowanie szyny montażowej MT do stali konstrukcyjnej
- Kotwienie metalowych konstrukcji stelaży i konstrukcji podporowych MEP, do bardzo małych obciążeń, do podłoża
- Odpowiedni do stosowania w miejscach suchych wewnątrz budynków