Konsola narożna MT-C-T A
Nowy produktProdukt #r12283679
Regulowana konsola kątowa do montażu szyn montażowych w konstrukcję o kształcie T
- Skład materiału: Stal Q355 lub lepsza
- Wykończenie powierzchni: Ocynk wstępny – tylko do zastosowań suchych wewnętrznych
- Grubość materiału: 4 mm
Udostępnij
Właściwości
- Część systemu Hilti MT – ekonomiczne, kompleksowe rozwiązanie do praktycznie wszystkich modułowych konstrukcji podporowych MEP
- Łatwość montażu – pasująca do zamka Hilti MT Twist-Lock, szybsza alternatywa dla nakrętek sprężynowych przy montażu modułowego systemu podpór
- Regulacja – możliwość regulowania w zakresie 25 mm podczas mocowania elementów szyny poziomej na elementach szyny pionowej
- Elastyczność stosowania – w odróżnieniu od spawania, konsole kątowe pozwalają na modyfikowanie konstrukcji z szyn nośnych podczas montażu, a także na dostosowywanie do przyszłych wymagań podpór MEP
- Bogata oferta oprogramowania – aplikacje PROFIS Modular Support Engineering, MEP Support Selector, programy z rodziny Revit® oraz wtyczki do programów Staad Pro® i Smart 3D® ułatwiają zarówno projektowanie, jak i zamawianie
Aplikacje
- Mocowanie poziomej szyny montażowej MT do pionowych belek MT, np. przy wykonywaniu zintegrowanych podłóg podniesionych w centrach danych
- Montaż metalowych stelaży 2D do konstrukcji podporowych MEP
- Odpowiednia do stosowania w miejscach suchych wewnątrz budynków