Łącznik kątowy MT-C-LL2 OC
Nowy produktProdukt #r12283524
Wydłużony łącznik kątowy do montażu konstrukcji z szyn, do stosowania na zewnątrz, przy małym stężeniu zanieczyszczeń
- Skład materiału: Stal Q235 lub lepsza
- Wykończenie powierzchni: Cynkowanie ogniowe, do stosowania na zewnątrz
- Grubość materiału: 4 mm
Udostępnij
Właściwości
- Część systemu Hilti MT – ekonomiczne, kompleksowe rozwiązanie do praktycznie wszystkich modułowych konstrukcji podporowych MEP
- Łatwość montażu – pasująca do zamka Hilti MT Twist-Lock, szybsza alternatywa dla nakrętek sprężynowych przy montażu modułowego systemu podpór
- Elastyczność stosowania – w odróżnieniu od spawania, konsole kątowe pozwalają na modyfikowanie konstrukcji z szyn nośnych podczas montażu, a także na dostosowywanie do przyszłych wymagań podpór MEP
- Bogata oferta oprogramowania – aplikacje PROFIS Modular Support Engineering, MEP Support Selector, programy z rodziny Revit® oraz wtyczki do programów Staad Pro® i Smart 3D® ułatwiają zarówno projektowanie, jak i zamawianie
- Odporność na korozję – ocynk ogniowy w celu zabezpieczenia przed wilgocią i korozją chemiczną
Aplikacje
- Tworzenie połączeń w kształcie litery L między dowolnymi szynami MT
- Montaż metalowych stelaży 2D do konstrukcji podporowych MEP, takich jak trapezy
- Odpowiedni do stosowania w środowiskach średnio korozyjnych