Podkładka płaska ze stali nierdzewnej (A4) wg ISO 7089
Nowy produktProdukt #r6105
Podkładka płaska ze stali nierdzewnej (A4) zgodna z ISO 7089
- Wymagana klasa materiału: A2, A4
- Skład materiału: Stal nierdzewna A4 – DIN EN ISO 7089
- Wykończenie powierzchni: Zwiększona odporność na korozję, do stosowania na zewnątrz – stal nierdzewna
Udostępnij
Właściwości
- Dostępne wersje o różnych średnicach
- Podkładka płaska wykonana jest ze stali nierdzewnej w celu zapewnienia wysokiej odporności na korozję
- Uniwersalne – podkładki płaskie mogą zapobiec poluzowaniu się śrub w wyniku drgań lub wyrywania z podłoża, a także mogą służyć jako elementy dystansowe
Aplikacje
- Rozkładając obciążenie użytkowe, podkładki płaskie pomagają zapobiegać uszkodzeniu powierzchni nośnej
- Zalecana do stosowania w środowiskach korozyjnych