Ocynkowana podkładka płaska
Nowy produktProdukt #r6023
Ocynkowana galwanicznie podkładka płaska zgodna z ISO 7093, przeznaczona do różnorodnych zastosowań
- Skład materiału: Stal – DIN EN ISO 7093-1
- Wykończenie powierzchni: Powłoka do stosowania wewnątrz – ocynk galwaniczny
- Średnica wewnętrzna – DI: 17 mm
Udostępnij
Właściwości
- Dostępne wersje o różnych średnicach
- Uniwersalne – podkładki płaskie mogą zapobiec poluzowaniu się śrub w wyniku drgań lub wyrywania z podłoża, a także mogą służyć jako elementy dystansowe
Aplikacje
- Rozkłada obciążenie użytkowe, pomaga zapobiegać uszkodzeniu powierzchni nośnej
- Zalecana do stosowania w środowiskach suchych wewnątrz budynków