Podkładka płaska wg ISO 7089, ocynk galwaniczny
Nowy produktProdukt #r6021
Podkładka płaska zgodna z normą ISO 7089, ocynk galwaniczny
- Skład materiału: Stal – DIN EN ISO 7089
- Wykończenie powierzchni: Powłoka do stosowania wewnątrz – ocynk galwaniczny
- Zakres obciążeń: Zastosowania lekkie
Udostępnij
Właściwości
- Dostępne różne średnice
- Uniwersalne – podkładki płaskie mogą zapobiec poluzowaniu się śrub w wyniku drgań lub wyrywania z materiału podłoża, a także mogą służyć jako elementy dystansowe
Aplikacje
- Rozkładając obciążenie użytkowe, podkładki płaskie pomagają zapobiegać uszkodzeniu powierzchni nośnej
- Zalecana do stosowania w środowiskach suchych wewnątrz budynków