Podkładka płaska 7089 ocynk ogniowy
Nowy produktProdukt #r6004
Cynkowana ogniowo podkładka płaska zgodna z normą ISO 7089
- Skład materiału: Stal – DIN EN ISO 7089
- Wykończenie powierzchni: Powłoka do stosowania na zewnątrz – HDG
- Zakres obciążeń: Zastosowania lekkie
Udostępnij
Właściwości
- Dostępne różne średnice
- Uniwersalna – podkładki płaskie mogą zapobiec poluzowaniu się śrub w wyniku drgań lub wyrywania z materiału podłoża, a także mogą służyć jako elementy dystansowe
- Średnia odporność na rdzewienie – ta podkładka płaska jest cynkowana ogniowo
Aplikacje
- Rozkładając obciążenie użytkowe, podkładki płaskie pomagają zapobiegać uszkodzeniu powierzchni nośnej
- Zalecana do zastosowań w łagodnie korozyjnych środowiskach zewnętrznych i wewnętrznych

Aby zobaczyć aprobaty i certyfikaty, wybierz pojedynczy produkt.