Zestaw mocujący MV-ACS
Nowy produktProdukt #r566533
Ocynkowany ogniowo zestaw mocujący do mocowania elementów klimatyzacji
- Rodzaj materiału podłoża: Beton
- Skład materiału: Konsola: DD11 – DIN EN 10111, Materiał tłumiący: EPDM, Szyna: S250GD – DIN EN 10326
- Wykończenie powierzchni: Cynkowanie ogniowe
Udostępnij
Właściwości
- Można stosować z dużymi urządzeniami klimatyzacyjnymi o masie do 150 kg
- Wstępnie zintegrowane elementy umożliwiają szybki montaż, wszystkie części w jednym zestawie, włącznie z elementami tłumiącymi
- Szyny na ścianach pozwalają na swobodną regulację wysokości także po zakończeniu montażu
- Dodatkowa płytka dołączona do zestawu w celu skompensowania nierówności ścian
- Wydłużony otwór w konsoli zapewnia większą elastyczność montażu
Aplikacje
- Mocowanie urządzeń klimatyzacyjnych do ścian