Podpora kanałów wentylacyjnych MVA-ZC
Nowy produktProdukt #r3976
Ocynkowany łącznik kątowy wentylacyjny, do montażu średnich kanałów wentylacyjnych ponad głową
- Gwint króćca – M: M8, M10
- Redukcja hałasu: 12 dB (A)
- Maksymalne obciążenie – F: 600 N
Udostępnij
Właściwości
- Wygodne rozwiązanie dla mocowania kanałów wentylacyjnych bezpośrednio do stropów, podwieszonych przy użyciu prętów gwintowanych lub szyn systemu MQ do kanałów pionowych
- Podziałka umożliwia precyzyjne ustawienie i montaż z zachowaniem odstępu
- Ruchomy element w stopie łącznika – zapewnia kompensację tolerancji wymiarowych i pozwala na zmianę pozycji w przypadku natrafienia na pręt zbrojeniowy
- Odstęp 30 mm między prętem gwintowanym a kanałem – ułatwiający późniejszy montaż gum izolacyjnych
- Możliwość mocowania do szyn montażowych MQ lub bezpośrednio do podłoża
Aplikacje
- Umożliwia mocowanie prostokątnych kanałów wentylacyjnych do stropów